Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Hose clamp SSB / SSD is delivered in the desired diameter.

Available accessories: cap

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SSD 43-48 ST-VZ

Część nr.: 10.07.10.00020

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Branże: Uniwersalne

Clamping range [mm]43.0 ... 48.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d1 43  mm
d2 48  mm
L 15  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Clamping range [mm] 43.0 ... 48.0 mm
Material Steel
Weight 27  g
Product family SSB / SSD
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka