VSL 48-40 PVC-PS GR
Część nr.: 10.07.09.00011
Vakuumschlauch
Branże: Uniwersalne
| Outside diameter D | 48 (mm) |
| Internal diameter d | 40 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PVC with PVC-spiral |
| Bending radius min. | 70 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.49 ... 1.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 70 °C |
| Color | grey |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 40 mm |
| D | 48 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | 48-40 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.49 ... 1.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 70 °C |
| Bending radius min. | 70 mm |
| Length max. | 50 m |
| Weight / Meter | 396 g/m |
| Weight / Meter | 0,4 kg/m |
| Material hose | PVC with PVC-spiral |
| Product family | VSL |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja