Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yaylı bağlantı FSTA-HD, bağlantıya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSTA-HD G3/8-AG 50

Parça no.: 10.01.02.00815

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG3/8"-M
Ürün ailesiFSTA-HD
Yay stroku Z50 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
G1G3/8"-F
G2G3/8"-M
G3M30x1.5-M
H176,5 mm
H270,8 mm
LG112 mm
LG210,5 mm
LG353 mm
SW136 mm
SW224 mm
SW324 mm
Z (İnme)50 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Yay oranı1,81 N/mm
Yay ön gerilimi3,95 N
Yay kuvveti merkezi49,2 N
Dikey yük4.800 N
Yatay yük1.200 N
Tightening torque (max)50 Nm
Ağırlık540 g
Çalışma sıcaklığı0 ... 80 °C
Ürün ailesiFSTA-HD
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git