Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yaylı bağlantı FSTE bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSTE M5-IG 20

Parça no.: 10.01.02.00609

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıM5-F
Ürün ailesiFSTE
Yay stroku Z20 (mm)
Tightening torque (max)4 (Nm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
G1M5-F
G2M5-F
G3G1/8"-M
H59,2 mm
H235 mm
LG15,5 mm
LG26,2 mm
LG315 mm
SW114 mm
SW27 mm
SW37 mm
Z (İnme)20 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Yay oranı0,21 N/mm
Yay ön gerilimi1,78 N
Yay kuvveti merkezi3,87 N
Dikey yük1.500 N
Yatay yük63 N
Tightening torque (max)4 Nm
Ağırlık25 g
Çalışma sıcaklığı0 ... 80 °C
Ürün ailesiFSTE
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git