FSTE M5-IG 5 VG
Parça no.: 10.01.02.00610
Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı
Endüstriler: Genel
| Vantuz bağlantısı | M5-F |
| Ürün ailesi | FSTE |
| Yay stroku Z | 5 (mm) |
| Şekil montaj elemanları | dönme önleyici korumalı |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-F |
| G3 | G1/8"-M |
| H | 41,2 mm |
| H2 | 17 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| LG2 | 6,2 mm |
| LG3 | 12 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 7 mm |
| SW3 | 7 mm |
| Z (İnme) | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Yay oranı | 0,51 N/mm |
| Yay ön gerilimi | 3,3 N |
| Yay kuvveti merkezi | 4,57 N |
| Dikey yük | 1.500 N |
| Yatay yük | 132 N |
| Tightening torque (max) | 4 Nm |
| Ağırlık | 16 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 80 °C |
| Ürün ailesi | FSTE |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon