Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yaylı bağlantı FSTE bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSTE M3-IG 5 VG

Parça no.: 10.01.02.00614

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıM3-F
Ürün ailesiFSTE
Yay stroku Z5 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)4 (Nm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
G1M3-F
G2M3-F
G3M6x0.75-M
H33,5 mm
H215 mm
LG13,8 mm
LG26 mm
LG310 mm
SW110 mm
SW24,5 mm
SW37 mm
Z (İnme)5 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Yay oranı0,6 N/mm
Yay ön gerilimi1,49 N
Yay kuvveti merkezi2,98 N
Dikey yük550 N
Yatay yük47 N
Tightening torque (max)4 Nm
Ağırlık9 g
Çalışma sıcaklığı0 ... 80 °C
Ürün ailesiFSTE
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git