Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yaylı bağlantı FSTE-HDB bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB

Parça no.: 10.01.02.01427

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty tipi ve bilye kılavuzlu dönme önleyici koruma

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTE-HDB
Yay stroku Z25 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici koruma anti-blok ile
Tightening torque (max)40 (Nm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
G1G1/8"-F
G2G1/4"-M
G3M20x1.5-M
H118,3 mm
H234,8 mm
LG112 mm
LG28,5 mm
LG344 mm
SW124 mm
SW217 mm
SW322 mm
Z (İnme)25 mm
Öneri: Hizmet ömrünü uzatmak için sürekli çalışma sırasında maksimum piston stroku Z'den kaçının Hortum kılavuzunda bozulma olmadığından emin olun
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici koruma anti-blok ile
Yay oranı0,71 N/mm
Yay ön gerilimi3,06 N
Yay kuvveti merkezi11,95 N
Dikey yük2.400 N
Yatay yük747 N
Tightening torque (max)40 Nm
Ağırlık235 g
Çalışma sıcaklığı0 ... 80 °C
Ürün ailesiFSTE-HDB
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical load: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extensionin horizontal position.
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git