Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yaylı bağlantı FSTF bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

 

Mevcut aksesuarlar: montaj seti

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSTF G1/2-AG 50

Parça no.: 10.01.02.01012

Sönümleme, yükseklik dengeleme ve esnek montaj özellikli yaylı bağlantı

Endüstriler: Ahşap | Genel

Vantuz bağlantısıG1/4"-F
alternatif vantuz bağlantısıG1/2"-M
Ürün ailesiFSTF
alternatif vakum bağlantısıG1/4"-F
Yay stroku Z50 (mm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
B32,3 mm
B154,6 mm
G1G1/4"-F
G2G1/2"-M
G3M20x1.5-M
G4G1/4"-F
H168 mm
H285 mm
H317,5 mm
H460 mm
L60 mm
LG110 mm
LG212 mm
LG310 mm
LG410 mm
SW124 mm
SW232 mm
Z (İnme)50 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Yay oranı0,57 N/mm
Yay ön gerilimi17,6 N
Yay kuvveti merkezi31,75 N
Dikey yük2.500 N
Yatay yük800 N
alternatif vantuz bağlantısıG1/2"-M
alternatif vakum bağlantısıG1/4"-F
Ağırlık246 g
Çalışma sıcaklığı0 ... 50 °C
Ürün ailesiFSTF
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git