FSTF G1/2-AG 50 VG
Parça no.: 10.01.02.01013
Sönümleme, yükseklik dengeleme ve esnek montaj özellikli yaylı bağlantı
Endüstriler: Ahşap | Genel
| Vantuz bağlantısı | G1/4"-F |
| alternatif vantuz bağlantısı | G1/2"-M |
| Ürün ailesi | FSTF |
| alternatif vakum bağlantısı | G1/4"-F |
| Yay stroku Z | 50 (mm) |
| Şekil montaj elemanları | dönme önleyici korumalı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 32,3 mm |
| B1 | 54,6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| G3 | M20x1.5-M |
| G4 | G1/4"-F |
| H | 168 mm |
| H2 | 85 mm |
| H3 | 17,5 mm |
| H4 | 60 mm |
| L | 60 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 12 mm |
| LG3 | 10 mm |
| LG4 | 10 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 32 mm |
| Z (İnme) | 50 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Yay oranı | 0,57 N/mm |
| Yay ön gerilimi | 17,6 N |
| Yay kuvveti merkezi | 31,75 N |
| Dikey yük | 2.500 N |
| Yatay yük | 800 N |
| alternatif vantuz bağlantısı | G1/2"-M |
| alternatif vakum bağlantısı | G1/4"-F |
| Ağırlık | 250 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Ürün ailesi | FSTF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon