FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG
Parça no.: 10.01.02.00865
Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı
Endüstriler: Genel | Otomotiv
| Vantuz bağlantısı | G1/4"-M |
| Ürün ailesi | FSTI |
| Yay stroku Z | 10 (mm) |
| Şekil montaj elemanları | dönme önleyici korumalı |
| Tightening torque (max) | 40 (Nm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | G1/4"-M |
| G3 | M18x1.5-M |
| H | 71 mm |
| H2 | 21 mm |
| LG1 | 6,5 mm |
| LG2 | 10 mm |
| LG3 | 41 mm |
| SW1 | 27 mm |
| SW2 | 13 mm |
| SW3 | 17 mm |
| Z (İnme) | 10 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Yay oranı | 0,1 N/mm |
| Yay ön gerilimi | 7,08 N |
| Yay kuvveti merkezi | 7,57 N |
| Dikey yük | 1.000 N |
| Yatay yük | 500 N |
| Tightening torque (max) | 40 Nm |
| Ağırlık | 150 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 80 °C |
| Ürün ailesi | FSTI |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon