Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yaylı bağlantı FSTIm monte edilmiş olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, hortum kovanı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSTIm M5-IG 6/4 A 10 VG-IN

Parça no.: 10.01.02.01247

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Endüstriler: Elektronik | Genel

Vantuz bağlantısıM5-F
Ürün ailesiFSTIm
ŞekilEksenel vakum kılavuzu
Yay stroku Z10 (mm)
Şekil montaj elemanlarıanti-rotasyon cihazı / izolasyon
Tightening torque (max)4 (Nm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
D4 mm
dn2 mm
G2M5-F
G3M10x1-M
H54,7 mm
H219 mm
LG24,5 mm
LG326 mm
SW114 mm
SW28 mm
Z (İnme)10 mm
Öneri: Hizmet ömrünü uzatmak için sürekli çalışma sırasında maksimum piston stroku Z'den kaçının Hortum kılavuzunda bozulma olmadığından emin olun
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Şekil montaj elemanlarıanti-rotasyon cihazı / izolasyon
Yay oranı0,05 N/mm
Yay ön gerilimi0,5 N
Yay kuvveti merkezi0,75 N
Dikey yük15 N
Yatay yük10 N
Tightening torque (max)4 Nm
Ağırlık16 g
Çalışma sıcaklığı0 ... 80 °C
Ürün ailesiFSTIm
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extensionin horizontal position.
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git