FSTIm N004 4/2.5 A 5 IN
Parça no.: 10.01.02.01335
Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı
Endüstriler: Elektronik | Genel
| Ürün ailesi | FSTIm |
| Şekil | Eksenel vakum kılavuzu |
| Yay stroku Z | 5 (mm) |
| Şekil montaj elemanları | (elektriksel olarak) yalıtkan |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 3,2 mm |
| d | 2 mm |
| dn | 1,3 mm |
| D1 | 6 mm |
| G3 | M10x1-M |
| H | 45,7 mm |
| H2 | 15 mm |
| LG3 | 19 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (İnme) | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil montaj elemanları | (elektriksel olarak) yalıtkan |
| Yay oranı | 0,06 N/mm |
| Yay ön gerilimi | 0,5 N |
| Yay kuvveti merkezi | 0,64 N |
| Dikey yük | 15 N |
| Yatay yük | 10 N |
| Tightening torque (max) | 4 Nm |
| Ağırlık | 12 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 80 °C |
| Ürün ailesi | FSTIm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon