FSTIm M5-IG M5-IG A 20 VG-IN
Parça no.: 10.01.02.01483
Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı
Endüstriler: Elektronik | Genel
| Vantuz bağlantısı | M5-F |
| Ürün ailesi | FSTIm |
| Şekil | Eksenel vakum kılavuzu |
| Yay stroku Z | 20 (mm) |
| Şekil montaj elemanları | anti-rotasyon cihazı / izolasyon |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-F |
| G3 | M10x1-M |
| H | 79,4 mm |
| H2 | 29 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| LG2 | 4,5 mm |
| LG3 | 41 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (İnme) | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil montaj elemanları | anti-rotasyon cihazı / izolasyon |
| Yay oranı | 0,05 N/mm |
| Yay ön gerilimi | 0,5 N |
| Yay kuvveti merkezi | 1,02 N |
| Dikey yük | 15 N |
| Yatay yük | 10 N |
| Tightening torque (max) | 4 Nm |
| Ağırlık | 23,5 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 80 °C |
| Ürün ailesi | FSTIm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon