FSTIm M3-IG M5-IG A 5 VG-IN
Parça no.: 10.01.02.01487
Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı
Endüstriler: Elektronik | Genel
| Vantuz bağlantısı | M3-F |
| Ürün ailesi | FSTIm |
| Şekil | Eksenel vakum kılavuzu |
| Yay stroku Z | 5 (mm) |
| Şekil montaj elemanları | anti-rotasyon cihazı / izolasyon |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M3-F |
| G3 | M10x1-M |
| H | 42,4 mm |
| H2 | 14 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| LG2 | 3 mm |
| LG3 | 19 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (İnme) | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil montaj elemanları | anti-rotasyon cihazı / izolasyon |
| Yay oranı | 0,06 N/mm |
| Yay ön gerilimi | 0,5 N |
| Yay kuvveti merkezi | 0,64 N |
| Dikey yük | 15 N |
| Yatay yük | 10 N |
| Tightening torque (max) | 4 Nm |
| Ağırlık | 17,5 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 80 °C |
| Ürün ailesi | FSTIm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Tasarım kolaylaştı!
Schmalz'ın yeni konfigüratörünü kullanarak montaj elemanı ve ilgili vantuz dahil FSTIm yaylı bağlantıları uygulamanıza uyacak şekilde kolayca konfigüre edin! Sorgulamadan sonra, konfigürasyonun CAD modelini alacaksınız ve bunu doğrudan uygulamanın planlanmasında uygulayabilirsiniz.