Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yaylı bağlantı FSTImc monte edilmiş olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, hortum kovanı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSTImc P 20 M5-IG 5 CO

Parça no.: 10.01.02.01684

Kartuş tasarımında yaylı piston iç sönümleme yayı ile ve yükseklik telafisi

Endüstriler: Elektronik | Genel

ŞekilProfil
Montaj uzunluğu20 (mm)
Vantuz bağlantısıM5-F
Yay stroku Z5 (mm)
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) iletken
Tightening torque (max)1.5 (Nm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
D12 mm
d2 mm
G2M5-F
G3M8x0.5-M
H41 mm
H214 mm
H320 mm
LG24,1 mm
SW110 mm
SW311 mm
Z (İnme)5 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) iletken
Yay kuvveti merkezi0,33 N
Yay oranı0,06 N/mm
Yay ön gerilimi0,19 N
Yatay yük1,5 N
Dikey yük15 N
Tightening torque (max)1,5 Nm
Çalışma sıcaklığı10 ... 45 °C
Ağırlık12,9 g
Ürün ailesiFSTIMC
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Tasarım kolaylaştı!

Schmalz'ın yeni konfigüratörünü kullanarak montaj elemanı ve ilgili vantuz dahil FSTImc yaylı bağlantıları uygulamanıza uyacak şekilde kolayca konfigüre edin! Sorgulamadan sonra, konfigürasyonun CAD modelini alacaksınız ve bunu doğrudan uygulamanın planlanmasında uygulayabilirsiniz.

ŞİMDİ YAPILANDIR

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git