FSTImc P 30 M5-IG 10 CO
Parça no.: 10.01.02.01685
Kartuş tasarımında yaylı piston iç sönümleme yayı ile ve yükseklik telafisi
Endüstriler: Elektronik | Genel
| Şekil | Profil |
| Montaj uzunluğu | 30 (mm) |
| Vantuz bağlantısı | M5-F |
| Yay stroku Z | 10 (mm) |
| Şekil montaj elemanları | (elektriksel olarak) iletken |
| Tightening torque (max) | 1.5 (Nm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 12 mm |
| d | 2 mm |
| G2 | M5-F |
| G3 | M8x0.5-M |
| H | 56 mm |
| H2 | 19 mm |
| H3 | 20 mm |
| LG2 | 4,1 mm |
| SW1 | 10 mm |
| SW3 | 11 mm |
| Z (İnme) | 10 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil montaj elemanları | (elektriksel olarak) iletken |
| Yay kuvveti merkezi | 0,58 N |
| Yay oranı | 0,05 N/mm |
| Yay ön gerilimi | 0,32 N |
| Yatay yük | 1,5 N |
| Dikey yük | 15 N |
| Tightening torque (max) | 1,5 Nm |
| Çalışma sıcaklığı | 10 ... 45 °C |
| Ağırlık | 15,8 g |
| Ürün ailesi | FSTIMC |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Tasarım kolaylaştı!
Schmalz'ın yeni konfigüratörünü kullanarak montaj elemanı ve ilgili vantuz dahil FSTImc yaylı bağlantıları uygulamanıza uyacak şekilde kolayca konfigüre edin! Sorgulamadan sonra, konfigürasyonun CAD modelini alacaksınız ve bunu doğrudan uygulamanın planlanmasında uygulayabilirsiniz.