Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yaylı bağlantı FSTImc monte edilmiş olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, hortum kovanı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSTImc S M5-IG M5-IG 10 CO

Parça no.: 10.01.02.01687

Kartuş tasarımında yaylı piston iç sönümleme yayı ile ve yükseklik telafisi

Endüstriler: Elektronik | Genel

ŞekilVida
Vantuz bağlantısıM5-F
Yay stroku Z10 (mm)
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) iletken
Tightening torque (max)4 (Nm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
B16 mm
d2 mm
G1M5-F
G2M5-F
G3M10x1-M
H61,5 mm
H219 mm
L10 mm
LG24,1 mm
LG321,5 mm
SW114 mm
SW38 mm
Z (İnme)10 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) iletken
Yay kuvveti merkezi0,67 N
Yay oranı0,05 N/mm
Yay ön gerilimi0,42 N
Yatay yük1,5 N
Dikey yük15 N
Tightening torque (max)4 Nm
Çalışma sıcaklığı10 ... 45 °C
Ağırlık25,1 g
Ürün ailesiFSTIMC
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Tasarım kolaylaştı!

Schmalz'ın yeni konfigüratörünü kullanarak montaj elemanı ve ilgili vantuz dahil FSTImc yaylı bağlantıları uygulamanıza uyacak şekilde kolayca konfigüre edin! Sorgulamadan sonra, konfigürasyonun CAD modelini alacaksınız ve bunu doğrudan uygulamanın planlanmasında uygulayabilirsiniz.

ŞİMDİ YAPILANDIR

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git