Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yaylı bağlantı FSTE-HD bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSTE-HD G1/2-AG 25

Parça no.: 10.01.02.00770

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı, heavy-duty tipi

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/2"-M
Ürün ailesiFSTE-HD
Yay stroku Z25 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
G3 M30x1.5-M
H 105,5  mm
H2 40,5  mm
LG1 12  mm
LG2 10,5  mm
LG3 53  mm
SW1 36  mm
SW2 24  mm
SW3 24  mm
Z (İnme) 25  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Yay oranı 3,83  N/mm
Yay ön gerilimi 25,64  N
Yay kuvveti merkezi 73,5  N
Dikey yük 4.900  N
Yatay yük 1.870  N
Tightening torque (max) 50  Nm
Ağırlık 400  g
Çalışma sıcaklığı 0 ... 80 °C
Ürün ailesi FSTE-HD
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git