Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

 

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI

SB 160 115 0.9 IE3-TYP2

Parça no.: 10.04.01.00068

Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için

Endüstriler: Genel

Vakum debisi (60 Hz)160 (m³/h)
Vakum (60 Hz)115 (mbar)
Nominal güç 60 Hz0.9 (kW)
60 Hz'de GerilimYY230 / Y460 V ±%10
Gerilim 60 HzS067
İnşaatIE3:ABD/CAN
OnayUL/CSA
OnayUL/CSA
Ağırlık21.7 (kg)
RenkRAL 7035 Açık gri
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 264  mm
B1 295  mm
d 10,2  mm
D2 40  mm
G1 G1-1/2"-F
H 309  mm
L 387  mm
X1 240  mm
Y1 240  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (60 Hz) 160  m³/h
Vakum (60 Hz) 115  mbar
Koruma tipi IP IP 55
Nominal güç 60 Hz 0,9  kW
60 Hz'de Gerilim YY230 / Y460 V ±%10
60 Hz'de ses seviyesi 61,7  dB(A)
Ağırlık 21,7  kg
Versiyon tasarımı IE3-TYP2
Onay UL/CSA
İnşaat IE3:ABD/CAN
Ürün ailesi SB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git