- VERIMLI
SB 305 400 4.8 IE3-TYP2
Parça no.: 10.04.01.00095
Vakum Blower yüksek vakum kapasitesi için
Endüstriler: Genel
| Vakum debisi (60 Hz) | 305 (m³/h) |
| Vakum (60 Hz) | 400 (mbar) |
| Nominal güç 60 Hz | 4.8 (kW) |
| 60 Hz'de Gerilim | YY230 / Y460 V ±%10 |
| Gerilim 60 Hz | S067 |
| İnşaat | IE3:ABD/CAN |
| Onay | UL/CSA |
| Onay | UL/CSA |
| Ağırlık | 62.5 (kg) |
| Renk | RAL 7035 Açık gri |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 474 mm |
| B1 | 496 mm |
| d | 12 mm |
| D2 | 60 mm |
| G1 | G2"-F |
| H | 523 mm |
| L | 496 mm |
| X1 | 310 mm |
| Y1 | 310 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (60 Hz) | 305 m³/h |
| Vakum (60 Hz) | 400 mbar |
| Koruma tipi IP | IP 55 |
| Nominal güç 60 Hz | 4,8 kW |
| 60 Hz'de Gerilim | YY230 / Y460 V ±%10 |
| 60 Hz'de ses seviyesi | 71,7 dB(A) |
| Ağırlık | 62,5 kg |
| Versiyon tasarımı | IE3-TYP2 |
| Onay | UL/CSA |
| İnşaat | IE3:ABD/CAN |
| Ürün ailesi | SB |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon