EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP2 F
Parça no.: 10.03.01.00692
Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım
Endüstriler: Ahşap | Gıda | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi
| İnşaat | IE3:ABD/CAN |
| Gerilim 50 Hz | S064 |
| 50 Hz'de Gerilim | D230 V / Y400 V ± %10 |
| Gerilim 60 Hz | S097 |
| ile | Filtre |
| Vakum debisi (50 Hz) | 275 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 325 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | 850 (mbar) |
| Vakum (60 Hz) | 850 (mbar) |
| Onay | UL/CSA |
| Nominal güç 50 Hz | 7.5 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 7.5 (kW) |
| Ağırlık | 328 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 483 mm |
| B1 | 580 mm |
| B2 | 91,5 mm |
| G2 | G2"-F |
| G3 | G2-1/2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 541 mm |
| L | 808 mm |
| H1 | 624 mm |
| L2 | 71 mm |
| L1 | 918 mm |
| Y1 | 300 mm |
| X1 | 670 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum (50 Hz) | 850 mbar |
| Vakum (60 Hz) | 850 mbar |
| Vakum debisi (50 Hz) | 275 m³/h |
| Vakum debisi (60 Hz) | 325 m³/h |
| 50 Hz'de Gerilim | D230 V / Y400 V ± %10 |
| 60 Hz'de Gerilim | S097 |
| Nominal güç 50 Hz | 7,5 kW |
| Nominal güç 60 Hz | 7,5 kW |
| Mevcut tip | AC3 |
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| İnşaat | IE3:ABD/CAN |
| Ağırlık | 328 kg |
| Koruma tipi IP | IP 55 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon