EVE-TR 10 AC F
Parça no.: 10.03.01.00144
Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım
Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi
| Mevcut tip | 1 fazlı AC |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 60 (dB(A)) |
| 50 Hz'de Gerilim | 220 - 240 V |
| Gerilim 60 Hz | S009 |
| 60 Hz'de Gerilim | 220 - 240 V |
| Vakum debisi (50 Hz) | 10 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 12 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 0.37 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 0.44 (kW) |
| ile | Filtre |
| Onay | UL/CSA |
| Ağırlık | 17 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 206 mm |
| B2 | 60 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G3/4-F |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 189 mm |
| H1 | 325 mm |
| H2 | 70 mm |
| L | 429 mm |
| L2 | 106 mm |
| X1 | 160 mm |
| Y1 | 112 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 10 m³/h |
| Vakum debisi (60 Hz) | 12 m³/h |
| 50 Hz'de Gerilim | 220 - 240 V |
| 60 Hz'de Gerilim | 220 - 240 V |
| Nominal güç 50 Hz | 0,37 kW |
| Nominal güç 60 Hz | 0,44 kW |
| Mevcut tip | AC |
| Mevcut tip | 1 fazlı AC |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 60 dB(A) |
| Ağırlık | 17 kg |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Ürün ailesi | EVE-TR |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon