EVE-TR 25 AC3 F
Parça no.: 10.03.01.00147
Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım
Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 62 (dB(A)) |
| 50 Hz'de Gerilim | 190 - 242 V / 342 - 440 V AC3 |
| Gerilim 60 Hz | S089 |
| 60 Hz'de Gerilim | 190 - 265 V / 342 - 500 V AC3 |
| Vakum debisi (50 Hz) | 25 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 30 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 0.75 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 0.9 (kW) |
| İnşaat | IE3:AB/CN/IND |
| ile | Filtre |
| Ağırlık | 27 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 260 mm |
| B2 | 40 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | G3/4"-F |
| H | 290 mm |
| H1 | 380 mm |
| H2 | 70 mm |
| L | 505 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 220 mm |
| Y1 | 208 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 25 m³/h |
| Vakum debisi (60 Hz) | 30 m³/h |
| 50 Hz'de Gerilim | 190 - 242 V / 342 - 440 V AC3 |
| 60 Hz'de Gerilim | 190 - 265 V / 342 - 500 V AC3 |
| Nominal güç 50 Hz | 0,75 kW |
| Nominal güç 60 Hz | 0,9 kW |
| Mevcut tip | AC3 |
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| İnşaat | IE3:AB/CN/IND |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 62 dB(A) |
| Ağırlık | 27 kg |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Ürün ailesi | EVE-TR |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon