Schmalz

Sipariş Bilgileri

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP1 F

Parça no.: 10.03.01.00327

Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım

Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi77 (dB(A))
50 Hz'de GerilimD400 V ±%10
Gerilim 60 HzS071
60 Hz'de GerilimD460 V ±%10
Vakum debisi (50 Hz)244 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)286 (m³/h)
Vakum (50 Hz)-800 (mbar)
Nominal güç 50 Hz5.5 (kW)
Nominal güç 60 Hz6.6 (kW)
İnşaatIE3:AB/CN/IND
ileFiltre
OnayIE3
Ağırlık258 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 644  mm
B2 116  mm
G3 G2-1/2"-F
G5 M10-F
H 528  mm
L 1.144  mm
L2 124  mm
X1 645  mm
Y1 380  mm
Y2 190  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 244  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 286  m³/h
50 Hz'de Gerilim D400 V ±%10
60 Hz'de Gerilim D460 V ±%10
Nominal güç 50 Hz 5,5  kW
Nominal güç 60 Hz 6,6  kW
Mevcut tip AC3
Mevcut tip üç fazlı akım
İnşaat IE3:AB/CN/IND
50 Hz'de ses seviyesi 77  dB(A)
Ağırlık 258  kg
Koruma tipi IP IP 55
Ürün ailesi EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git