EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3 F
Parça no.: 10.03.01.00426
Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım
Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 75 (dB(A)) |
| 50 Hz'de Gerilim | D200 / Y350 V ±%10 (olmadan IE3) |
| Gerilim 60 Hz | S069 |
| 60 Hz'de Gerilim | D220 V / Y380 - 400 V ±%10 |
| Vakum debisi (50 Hz) | 98 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 112 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | -900 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 3 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 3.6 (kW) |
| İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
| ile | Filtre |
| Onay | UL/CSA |
| Ağırlık | 109.5 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 470 mm |
| B2 | 107,5 mm |
| d | 12 mm |
| G2 | G1-1/4"-F |
| G3 | G1-1/2"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 336 mm |
| H1 | 425,7 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 851 mm |
| L1 | 857,7 mm |
| L2 | 140 mm |
| X1 | 398 mm |
| Y1 | 245 mm |
| Y2 | 122,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 98 m³/h |
| Vakum debisi (60 Hz) | 112 m³/h |
| 50 Hz'de Gerilim | D200 / Y350 V ±%10 (olmadan IE3) |
| 60 Hz'de Gerilim | D220 V / Y380 - 400 V ±%10 |
| Nominal güç 50 Hz | 3 kW |
| Nominal güç 60 Hz | 3,6 kW |
| Mevcut tip | AC3 |
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 75 dB(A) |
| Ağırlık | 109,5 kg |
| Koruma tipi IP | IP 55 |
| Ürün ailesi | EVE-TR |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon