Schmalz

Sipariş Bilgileri

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP4

Parça no.: 10.03.01.00531

Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım

Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi67 (dB(A))
50 Hz'de GerilimD290 V / Y500 V ±%10
Gerilim 60 HzS079
60 Hz'de GerilimD330 V / Y575 V ±%10
Vakum debisi (50 Hz)40 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)48 (m³/h)
Vakum (50 Hz)-850 (mbar)
Nominal güç 50 Hz1.3 (kW)
Nominal güç 60 Hz1.5 (kW)
İnşaatIE3:CAN
OnayUL
Ağırlık40 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 280  mm
B2 51  mm
d 7  mm
G3 G3/4"-F
H 290  mm
L 572  mm
L2 131  mm
X1 220  mm
Y1 208  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 40  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 48  m³/h
50 Hz'de Gerilim D290 V / Y500 V ±%10
60 Hz'de Gerilim D330 V / Y575 V ±%10
Nominal güç 50 Hz 1,3  kW
Nominal güç 60 Hz 1,5  kW
Mevcut tip AC3
Mevcut tip üç fazlı akım
İnşaat IE3:CAN
50 Hz'de ses seviyesi 67  dB(A)
Ağırlık 40  kg
Koruma tipi IP IP 55
Ürün ailesi EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git