EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 F
Parça no.: 10.03.01.00557
Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım
Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 72 (dB(A)) |
| 50 Hz'de Gerilim | D290 V / Y500 V ±%10 |
| Gerilim 60 Hz | S079 |
| 60 Hz'de Gerilim | D330 V / Y575 V ±%10 |
| Vakum debisi (50 Hz) | 67 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 78.5 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | -900 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 2.2 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 2.6 (kW) |
| İnşaat | IE3:CAN |
| ile | Filtre |
| Onay | UL |
| Ağırlık | 87 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 353 mm |
| B2 | 48 mm |
| d | 12 mm |
| G2 | G1-1/4"-F |
| G3 | G1"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 328 mm |
| H1 | 413,2 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 747 mm |
| L1 | 732 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 326 mm |
| Y1 | 190 mm |
| Y2 | 95 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 67 m³/h |
| Vakum debisi (60 Hz) | 78,5 m³/h |
| 50 Hz'de Gerilim | D290 V / Y500 V ±%10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D330 V / Y575 V ±%10 |
| Nominal güç 50 Hz | 2,2 kW |
| Nominal güç 60 Hz | 2,6 kW |
| Mevcut tip | AC3 |
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| İnşaat | IE3:CAN |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 72 dB(A) |
| Ağırlık | 87 kg |
| Koruma tipi IP | IP 55 |
| Ürün ailesi | EVE-TR |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon