Schmalz

Sipariş Bilgileri

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR 8 AC3 IE2-TYP1

Parça no.: 10.03.01.00710

Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım

Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi58 (dB(A))
50 Hz'de Gerilim230 / 400 V AC3
Gerilim 60 Hz265/460AC3
60 Hz'de Gerilim265 / 460 AC3
Vakum debisi (50 Hz)8 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)9.1 (m³/h)
Vakum (50 Hz)-850 (mbar)
Nominal güç 50 Hz0.3 (kW)
Nominal güç 60 Hz0.36 (kW)
İnşaatIE2:AB/CN/IND
Ağırlık9.3 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 155  mm
B2 11,5  mm
d 7  mm
G3 G3/8"-F
H 154  mm
L 231  mm
L2 81,5  mm
X1 80  mm
Y1 100  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 8  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 9,1  m³/h
50 Hz'de Gerilim 230 / 400 V AC3
60 Hz'de Gerilim 265 / 460 AC3
Nominal güç 50 Hz 0,3  kW
Nominal güç 60 Hz 0,36  kW
Mevcut tip AC3
Mevcut tip üç fazlı akım
İnşaat IE2:AB/CN/IND
50 Hz'de ses seviyesi 58  dB(A)
Ağırlık 9,3  kg
Koruma tipi IP IP 54
Ürün ailesi EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git