Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR-X 10 AC3 VBV

Parça no.: 10.03.01.00209

Sabit emiş oranına sahip yağsız pompa Sağlam, az bakım gerektirir uzun servis ömrü, sürekli operasyon

Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de Gerilim175 - 260 / 300 - 450 V AC3
60 Hz'de Gerilim202-300/350-520V AC3
Gerilim 60 Hz202-300
Vakum debisi (50 Hz)10 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)12 (m³/h)
50 Hz'de ses seviyesi60 (dB(A))
Vakum (50 Hz)-850 (mbar)
ileVakum sınırlayıcı valf
Nominal güç 50 Hz0.37 (kW)
Nominal güç 60 Hz0.45 (kW)
Ağırlık16 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 206  mm
B2 60  mm
d 7  mm
G3 G1/2"-F
H 189  mm
L 429  mm
L2 106  mm
X1 160  mm
Y1 112  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 10  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 12  m³/h
50 Hz'de Gerilim 175 - 260 / 300 - 450 V AC3
60 Hz'de Gerilim 202-300/350-520V AC3
Nominal güç 50 Hz 0,37  kW
Nominal güç 60 Hz 0,45  kW
50 Hz'de ses seviyesi 60  dB(A)
Ağırlık 16  kg
Koruma tipi IP IP 54
Mevcut tip AC3
Ürün ailesi EVE-TR-X
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git