EVE-TR-X 16 AC3 VBV
Parça no.: 10.03.01.00212
Sabit emiş oranına sahip yağsız pompa Sağlam, az bakım gerektirir uzun servis ömrü, sürekli operasyon
Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| 50 Hz'de Gerilim | 175 - 260 / 300 - 450 V AC3 |
| 60 Hz'de Gerilim | 202-300/350-520V AC3 |
| Gerilim 60 Hz | 202-300 |
| Vakum debisi (50 Hz) | 16 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 19 (m³/h) |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 61 (dB(A)) |
| Vakum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| ile | Vakum sınırlayıcı valf |
| Nominal güç 50 Hz | 0.55 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 0.7 (kW) |
| Ağırlık | 22.5 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 231 mm |
| B2 | 66 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 205 mm |
| L | 452 mm |
| L2 | 73 mm |
| X1 | 202 mm |
| Y1 | 125 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 16 m³/h |
| Vakum debisi (60 Hz) | 19 m³/h |
| 50 Hz'de Gerilim | 175 - 260 / 300 - 450 V AC3 |
| 60 Hz'de Gerilim | 202-300/350-520V AC3 |
| Nominal güç 50 Hz | 0,55 kW |
| Nominal güç 60 Hz | 0,7 kW |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 61 dB(A) |
| Ağırlık | 22,5 kg |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Mevcut tip | AC3 |
| Ürün ailesi | EVE-TR-X |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon