EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 VBV
Parça no.: 10.03.01.00334
Sabit emiş oranına sahip yağsız pompa Sağlam, az bakım gerektirir uzun servis ömrü, sürekli operasyon
Endüstriler: Evrensel
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| 60 Hz'de Gerilim | YY230 / Y460 V ±%10 |
| Gerilim 60 Hz | S067 |
| 60 Hz'de gerilim optimal | D208 V ±%10 (olmadan IE3) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 154 (m³/h) |
| Vakum (60 Hz) | -800 (mbar) |
| İnşaat | IE3:ABD/CAN |
| ile | Vakum sınırlayıcı valf |
| Nominal güç 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Onay | UL/CSA |
| Ağırlık | 118 (kg) |
| Onay | UL/CSA |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 470 mm |
| B2 | 107,5 mm |
| d | 12 mm |
| G3 | G1-1/2"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 336 mm |
| L | 862 mm |
| L2 | 140 mm |
| X1 | 398 mm |
| Y1 | 245 mm |
| Y2 | 122,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (60 Hz) | 154 m³/h |
| 60 Hz'de Gerilim | YY230 / Y460 V ±%10 |
| Nominal güç 60 Hz | 4,8 kW |
| Ağırlık | 118 kg |
| Koruma tipi IP | IP 55 |
| Mevcut tip | AC3 |
| Ürün ailesi | EVE-TR-X |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon