EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB
Parça no.: 10.03.01.00355
Sabit emiş oranına sahip yağsız pompa Sağlam, az bakım gerektirir uzun servis ömrü, sürekli operasyon
Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| 60 Hz'de Gerilim | YY230 / Y460 V ±%10 |
| Gerilim 60 Hz | S067 |
| 60 Hz'de gerilim optimal | D208 V ±%10 (olmadan IE3) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 30 (m³/h) |
| Vakum (60 Hz) | -900 (mbar) |
| İnşaat | IE3:ABD/CAN |
| ile | F-VB |
| Nominal güç 60 Hz | 0.9 (kW) |
| Onay | UL/CSA |
| Ağırlık | 28.5 (kg) |
| Onay | UL/CSA |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 270 mm |
| B2 | 50 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | G3/4"-F |
| H | 292 mm |
| H1 | 380 mm |
| H2 | 70 mm |
| L | 495 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 220 mm |
| Y1 | 190 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (60 Hz) | 30 m³/h |
| 60 Hz'de Gerilim | YY230 / Y460 V ±%10 |
| Nominal güç 60 Hz | 0,9 kW |
| Ağırlık | 28,5 kg |
| Koruma tipi IP | IP 55 |
| Mevcut tip | AC3 |
| Ürün ailesi | EVE-TR-X |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon