Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F-VB

Parça no.: 10.03.01.00422

Sabit emiş oranına sahip yağsız pompa Sağlam, az bakım gerektirir uzun servis ömrü, sürekli operasyon

Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de GerilimD200 / Y350 V ±%10 (olmadan IE3)
60 Hz'de GerilimD220 V / Y380 - 400 V ±%10
Gerilim 60 HzS069
60 Hz'de gerilim optimalD200 / Y350 V ±%10 (olmadan IE3)
Vakum debisi (50 Hz)67 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)78.5 (m³/h)
50 Hz'de ses seviyesi72 (dB(A))
Vakum (50 Hz)-900 (mbar)
Vakum (60 Hz)-900 (mbar)
İnşaatIE3:JPN/KOR/BRA
ileF-VB
Nominal güç 50 Hz2.2 (kW)
Nominal güç 60 Hz2.6 (kW)
OnayUL/CSA
Ağırlık87.5 (kg)
OnayUL/CSA
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 353  mm
B2 46  mm
d 12  mm
G2 G1-1/4"-F
G3 G1"-F
G5 M8-F
H 328  mm
H1 412,4  mm
H2 75  mm
L 747  mm
L1 768,7  mm
L2 96  mm
X1 326  mm
Y1 190  mm
Y2 95  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 67  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 78,5  m³/h
50 Hz'de Gerilim D200 / Y350 V ±%10 (olmadan IE3)
60 Hz'de Gerilim D220 V / Y380 - 400 V ±%10
Nominal güç 50 Hz 2,2  kW
Nominal güç 60 Hz 2,6  kW
50 Hz'de ses seviyesi 72  dB(A)
Ağırlık 87,5  kg
Koruma tipi IP IP 55
Mevcut tip AC3
Ürün ailesi EVE-TR-X
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git