Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SHC 2 22

Parça no.: 10.02.01.01430

Schmalz Tutucu Kapağı

Aşama sayısı2
Delik çapı22 (mm)
Dış çap D20.5 (mm)
Uzunluk L32 (mm)
Diş G1M27x1.5-M
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 20,5  mm
D1 31  mm
G1 M27x1.5-M
L 32  mm
L1 66  mm
LG1 15  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Alüminyum
Ağırlık 54,2  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git