VR 07
Parça no.: 10.02.01.00001
Vakum üretimi için hat tipi ejektör doğrudan vantuzda
Endüstriler: Genel
| Nozul çapı | 0.7 (mm) |
| Vakum debisi (maks.) | 14 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 21 (l/min) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M5-M |
| H1 | 29,8 mm |
| H2 | 4 mm |
| L | 35 mm |
| L2 | 16 mm |
| LG3 | 5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| G1 | G1/4"-F |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul çapı | 0,7 mm |
| Tahliye derecesi | 90 % |
| Vakum debisi (maks.) | 14 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 0,8 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 21 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 1,3 m³/h |
| Optimum çalışma basıncı | 5 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Ağırlık | 15 g |
| Vakum debisi (maks.) | 0,49 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 0,74 cfm |
| Optimum basınç | 72,5 psi |
| Ürün ailesi | VR |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon