Schmalz

Hat Tipi Ejektörler VR

7 l/dk'dan 24 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi

Doğrudan ürünlere gidin

Sıralı ejektör hortum hattına doğrudan kurulum sağlar

Kompakt, hafif alüminyum ana gövde dar alanlar ve yüksek dinamikler için idealdir

Tasarım
  • Anodize alüminyumdan yapılmış ana gövde
  • Pirinçten yapılmış nozul sistemi
  • Tek kademeli nozullu vakum jeneratörü
  • Basınçlı hava bağlantısı (1)
  • Egzoz havası (2)
  • Vakum bağlantısı (3)
Teknik veri
  • 21 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %90
  • Alüminyumdan yapılmış gövde
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
2,533,544,555,56
VR480,00630,00780,00840,00870,00860,00850,00835,00
50100200300400500600700800
VR 050,370,731,532,553,835,557,8412,6127,25
VR 070,210,410,841,412,173,174,777,7915,65
VR 090,100,220,490,811,251,832,754,458,62
050100200300400500600700800
VR 058,007,006,506,005,705,004,002,000,300,10
VR 0714,0013,0012,5011,009,507,405,003,000,450,20
VR 0924,0023,0021,0019,0016,0012,008,005,001,100,24
00000000
VR0,010,020,020,020,030,030,030,02
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
VR 0510,4820,6743,3272,21108,45157,16222,00357,08771,63
VR 075,9511,6123,7939,9361,4589,76135,07220,59443,16
VR 092,836,2313,8822,9435,4051,8277,87126,01244,09
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
VR 050,280,250,230,210,200,180,140,070,010,00
VR 070,490,460,440,390,340,260,180,110,020,01
VR 090,850,810,740,670,560,420,280,180,040,01
Endüstriler
  • •Genel
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
Nozul çapı
Tahliye derecesi
Vakum debisi (maks.)
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

3 sonuçtan 1 - 3'si

VR 07

Parça no.: 10.02.01.00001

Vakum üretimi için hat tipi ejektör doğrudan vantuzda

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.7 (mm)
Vakum debisi (maks.)14 (l/min)
Hava tüketimi emiş21 (l/min)
VR 05

Parça no.: 10.02.01.00075

Vakum üretimi için hat tipi ejektör doğrudan vantuzda

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.5 (mm)
Tahliye derecesi87 (%)
Vakum debisi (maks.)7 (l/min)
Hava tüketimi emiş12 (l/min)
Optimum çalışma basıncı5 (bar)
VR 09

Parça no.: 10.02.01.00077

Vakum üretimi için hat tipi ejektör doğrudan vantuzda

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.9 (mm)
Tahliye derecesi89 (%)
Vakum debisi (maks.)21 (l/min)
Hava tüketimi emiş36 (l/min)
Optimum çalışma basıncı5 (bar)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.