Schmalz

Inline-ejectoren VR

Zuigcapaciteit van 7 l/min tot 24 l/min

Ga direct naar de producten

Inline-uitwerper maakt directe installatie in de slangleiding mogelijk

Compacte, lichtgewicht aluminium basisbehuizing, ideaal voor krappe ruimtes en een hoge dynamiek

Ontwerp
  • Geanodiseerd aluminium basislichaam
  • Messing sproeisysteem
  • Vacuüm generator met ééntraps sproeier
  • Persluchtaansluiting (1)
  • Uitlaatlucht (2)
  • Vacuümaansluiting (3)
Technische gegevens
  • Zuigcapaciteit tot 24 l/min
  • Max. Vacuüm: 85 %
  • Basislichaam van aluminium
Prestatiegegevens
Metrisch
Imperiaal
2,533,544,555,56
VR480,00630,00780,00840,00870,00860,00850,00835,00
50100200300400500600700800
VR 050,370,731,532,553,835,557,8412,6127,25
VR 070,210,410,841,412,173,174,777,7915,65
VR 090,100,220,490,811,251,832,754,458,62
050100200300400500600700800
VR 058,007,006,506,005,705,004,002,000,300,10
VR 0714,0013,0012,5011,009,507,405,003,000,450,20
VR 0924,0023,0021,0019,0016,0012,008,005,001,100,24
00000000
VR0,010,020,020,020,030,030,030,02
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
VR 0510,4820,6743,3272,21108,45157,16222,00357,08771,63
VR 075,9511,6123,7939,9361,4589,76135,07220,59443,16
VR 092,836,2313,8822,9435,4051,8277,87126,01244,09
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
VR 050,280,250,230,210,200,180,140,070,010,00
VR 070,490,460,440,390,340,260,180,110,020,01
VR 090,850,810,740,670,560,420,280,180,040,01
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Sector

1 - 3 van 3 resultaten

VR 07

Onderdeelnr.: 10.02.01.00001

Inline-ejector voor de vacuümopwekking direct aan de vacuümgrijper

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter0.7 (mm)
Suction rate (max.)14 (l/min)
Air consumption suction21 (l/min)
VR 05

Onderdeelnr.: 10.02.01.00075

Inline-ejector voor de vacuümopwekking direct aan de vacuümgrijper

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter0.5 (mm)
Degree of evacuation87 (%)
Suction rate (max.)7 (l/min)
Air consumption suction12 (l/min)
Optimal operating pressure5 (bar)
VR 09

Onderdeelnr.: 10.02.01.00077

Inline-ejector voor de vacuümopwekking direct aan de vacuümgrijper

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter0.9 (mm)
Degree of evacuation89 (%)
Suction rate (max.)21 (l/min)
Air consumption suction36 (l/min)
Optimal operating pressure5 (bar)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.