Schmalz

Bestelinformatie

Inline ejector VR is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VR 09

Onderdeelnr.: 10.02.01.00077

Inline-ejector voor de vacuümopwekking direct aan de vacuümgrijper

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter0.9 (mm)
Degree of evacuation89 (%)
Suction rate (max.)21 (l/min)
Air consumption suction36 (l/min)
Optimal operating pressure5 (bar)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
G2 G1/8"-IG
G3 M5-M
H1 29,8  mm
H2 4  mm
L 35  mm
L2 16  mm
LG3 5  mm
SW1 17  mm
G1 G1/4"-F
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle diameter 0,9  mm
Degree of evacuation 89  %
Suction rate (max.) 21  l/min
Suction rate (max.) 1,3  m³/h
Air consumption suction 36  l/min
Air consumption suction 2,2  m³/h
Optimal operating pressure 5  bar
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 15  g
Suction rate (max.) 0,74  cfm
Air consumption suction 1,27  cfm
Optimal pressure 72,5  psi
Product family VR
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen