Schmalz

Sipariş Bilgileri

Inline ejektör VR, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VR 09

Parça no.: 10.02.01.00077

Vakum üretimi için hat tipi ejektör doğrudan vantuzda

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.9 (mm)
Tahliye derecesi89 (%)
Vakum debisi (maks.)21 (l/min)
Hava tüketimi emiş36 (l/min)
Optimum çalışma basıncı5 (bar)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
G2 G1/8"-F
G3 M5-M
H1 29,8  mm
H2 4  mm
L 35  mm
L2 16  mm
LG3 5  mm
SW1 17  mm
G1 G1/4"-F
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul çapı 0,9  mm
Tahliye derecesi 89  %
Vakum debisi (maks.) 21  l/min
Vakum debisi (maks.) 1,3  m³/h
Hava tüketimi emiş 36  l/min
Hava tüketimi emiş 2,2  m³/h
Optimum çalışma basıncı 5  bar
Çalışma sıcaklığı 0 ... 60 °C
Ağırlık 15  g
Vakum debisi (maks.) 0,74  cfm
Hava tüketimi emiş 1,27  cfm
Optimum basınç 72,5  psi
Ürün ailesi VR
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git