ABL-SET SCPS einstufig
Parça no.: 10.02.02.04216
Egzoz havası seti
Endüstriler: Genel
| İnşaat kullanımı | Kompakt ejektörler SCPS / SCPSi |
| Boyut | einstufig |
| Uzunluk L | 14 (mm) |
| Genişlik B | 18 (mm) |
| Ağırlık | 16.2 (g) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 18 mm |
| G4 | G1/4"-F |
| L | 14 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon