SCP 25 NO AS RD
Parça no.: 10.02.02.00640
Entegre kompakt tip ejektör fonksiyonlar
Endüstriler: Genel | Metal | Otomotiv
| Nozul çapı | 2.5 (mm) |
| Vakum debisi (maks.) | 161 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 310 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 5,0 ... 6,0 bar |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Şekil kompakt ejektörler | Üfleme sistemi ile |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 22 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| H | 54 mm |
| H1 | 196,5 mm |
| H2 | 73,5 mm |
| H3 | 20,1 mm |
| L | 112,5 mm |
| L2 | 37,5 mm |
| X1 | 49,5 mm |
| X2 | 69,5 mm |
| Y1 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul çapı | 2,5 mm |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Vakum debisi (maks.) | 161 l/min |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Vakum debisi (maks.) | 5,69 cfm |
| Ürün ailesi | SCP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
İyi şeyler daha da iyi hale getirildi.
Kompakt ejektörler SCPi / SMPi, şimdi tam entegre kontrol bileşenleriyle donatıldı!
Yeni SCPi / SMPi serisi, devreye alma süreçlerini daha da kolaylaştırıyor:
Vakum ve üfleme valflerinin yanı sıra mevcut vakum seviyesinin izlenmesi, bir M12 konnektör aracılığıyla merkezi olarak kontrol edilir.
IO-Link üzerinden isteğe bağlı çalıştırma, sürecinizin daha detaylı analiz edilmesini sağlar ve maksimum sistem kullanılabilirliği sunar.