SCP 20 NC AS RE
Parça no.: 10.02.02.01470
Entegre kompakt tip ejektör fonksiyonlar
Endüstriler: Genel | Metal | Otomotiv
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Şekil kompakt ejektörler | Üfleme sistemi ile |
| Çalışma modu | elektri̇kli̇ hava tasarruf fonksi̇yonu |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Ürün ailesi | SCP |
Dokümantasyon
Dokümantasyon
İyi şeyler daha da iyi hale getirildi.
Kompakt ejektörler SCPi / SMPi, şimdi tam entegre kontrol bileşenleriyle donatıldı!
Yeni SCPi / SMPi serisi, devreye alma süreçlerini daha da kolaylaştırıyor:
Vakum ve üfleme valflerinin yanı sıra mevcut vakum seviyesinin izlenmesi, bir M12 konnektör aracılığıyla merkezi olarak kontrol edilir.
IO-Link üzerinden isteğe bağlı çalıştırma, sürecinizin daha detaylı analiz edilmesini sağlar ve maksimum sistem kullanılabilirliği sunar.