Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPb / SCPi FS RP, bağlantıya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: Susturucu

Mevcut aksesuarlar: Bağlantı kablosu

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCPi-FS 15 NO RP M12-5

Parça no.: 10.02.02.05436

Kompakt tip ejektör

Endüstriler: Otomotiv

Nozul boyutu1,5 mm
Vakum debisi (maks.)75 (l/min)
Hava tüketimi emiş115 (l/min)
Ses seviyesi serbest76 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Koruma tipi IPIP 65 (fiş ile)
Yönetmelik-630 (mbar)
Şekil kompakt ejektörlerPnömatik kontrol
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 22,8  mm
d 6,4  mm
d1 5,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
G5 G1/8"-F
H 170  mm
H1 98  mm
H2 60  mm
H3 87,5  mm
H4 76  mm
H5 127,5  mm
L 118  mm
L1 126,5  mm
L2 112,5  mm
L3 67,5  mm
L4 36,75  mm
X1 27,5  mm
X2 14  mm
X3 58  mm
Y2 30  mm
Y3 10  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul çapı 1,5  mm
Vakum debisi (maks.) 75  l/min
Vakum debisi (maks.) 4,5  m³/h
Vakum debisi (maks.) 2,65  cfm
Maks. vakum -25,1  inHg
Tahliye derecesi 85  %
Hava tüketimi emiş 115  l/min
Hava tüketimi emiş 6,9  m³/h
Hava tüketimi emiş 4,06  cfm
Maks. hava tüketimi üfleme 310  l/min
Hava tüketimi üfleme 10,95  cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 4,0 ... 7,0 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] 58,0 ... 101,5
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 6  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 6  mm
Ses seviyesi serbest 76  dB(A)
Kontrol Valfi Normalde açık
Ağırlık 0,62  kg
Çalışma sıcaklığı 5 ... 50 °C
Ürün ailesi SCPi
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git