SCPi-FS 25 NO RP M12-5
Parça no.: 10.02.02.05440
Kompakt tip ejektör
Endüstriler: Otomotiv
| Nozul boyutu | 2,5 mm |
| Vakum debisi (maks.) | 185 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 290 (l/min) |
| Ses seviyesi serbest | 77 (dB(A)) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
| Yönetmelik | -630 (mbar) |
| Şekil kompakt ejektörler | Pnömatik kontrol |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 22,8 mm |
| d | 6,4 mm |
| d1 | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M4-F |
| G5 | G1/8"-F |
| H | 170 mm |
| H1 | 98 mm |
| H2 | 60 mm |
| H3 | 87,5 mm |
| H4 | 76 mm |
| H5 | 127,5 mm |
| L | 118 mm |
| L1 | 126,5 mm |
| L2 | 112,5 mm |
| L3 | 67,5 mm |
| L4 | 36,75 mm |
| X1 | 27,5 mm |
| X2 | 14 mm |
| X3 | 58 mm |
| Y2 | 30 mm |
| Y3 | 10 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul çapı | 2,5 mm |
| Vakum debisi (maks.) | 185 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 11,1 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 6,53 cfm |
| Maks. vakum | -25,1 inHg |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Hava tüketimi emiş | 290 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 17,4 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 10,24 cfm |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 310 l/min |
| Hava tüketimi üfleme | 10,95 cfm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 58,0 ... 101,5 |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 9 mm |
| Ses seviyesi serbest | 77 dB(A) |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Ağırlık | 0,62 kg |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 50 °C |
| Ürün ailesi | SCPi |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |