- VERIMLI
SCPLc 50 HV G SA NC NPN
Parça no.: 10.02.02.07048
Çok kademeli kompakt ejektör ile nozul ve entegre valf teknolojisi ve vakum sensör
Endüstriler: Ahşap | Cam | Genel | Paketleme
| Boyut | 50 |
| Şekil | Yüksek Vakum |
| Diş G1 | G3/8"-F |
| Diş G2 | G3/4"-F |
| Tahliye derecesi | 90 (%) |
| Vakum debisi (maks.) | 510 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 210 (l/min) |
| Şekil kompakt ejektörler | Eksenel susturucu |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 66 mm |
| B2 | 13,8 mm |
| B3 | 34 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | M4-F |
| G5 | M12x1-M |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 153,5 mm |
| L1 | 297 mm |
| L2 | 54,5 mm |
| L4 | 113,5 mm |
| L5 | 13,5 mm |
| X1 | 73,5 mm |
| X2 | 124,5 mm |
| Y1 | 62 mm |
| Y2 | 60 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul boyutu | 1,6 mm (üç aşamalı) |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Tahliye derecesi | 90 % |
| Vakum debisi (maks.) | 510 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 30,6 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 210 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 12,6 m³/h |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 124 l/min |
| Hava tüketimi üfleme | 7,4 m³/h |
| Maks. vakum | 900 mbar |
| Optimum çalışma basıncı | 4,5 bar |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Ses seviyesi serbest | 66 dB(A) |
| Ses seviyesi emiş | 59 dB(A) |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 55 °C |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Ağırlık | 850 g |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon