SCPSc-L HV 3-20 NO M12-5 PNP
Parça no.: 10.02.02.07519
Çok kademeli kompakt tip ejektör nozul ve en yüksek vakum kapasitesi
Endüstriler: Genel | Paketleme
| Şekil | Yüksek Vakum |
| Nozul boyutu | 3-20 |
| Nozul boyutu | 2,0 mm (üç aşamalı) |
| Vakum debisi (maks.) | 323 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 172 (l/min) |
| Ses seviyesi serbest | 81 (dB(A)) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M12, 5 pol |
| Elektrik bağlantısı | M12-5 |
| Bağlantı | G1/4" |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Koruma tipi IP | IP 65 (with plug) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 37,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M4-F |
| H1 | 109 mm |
| L1 | 230 mm |
| L4 | 11,5 mm |
| X2 | 28 mm |
| Y2 | 28 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tahliye derecesi | 90 % |
| Vakum debisi (maks.) | 323 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 172 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 10,3 m³/h |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 257 l/min |
| Nozul boyutu | 3-20 |
| Nozul çapı | 2 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M12, 5 pol |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 14 mm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Koruma tipi IP | IP 65 (with plug) |
| Ağırlık | 460 g |
| Ürün ailesi | SCPSc-L |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon