Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEM

SEM-C 100 SDA NC AS

Parça no.: 10.02.02.03215

Kademeli ejektör (kontrol edilebilir) yüksek vakum kapasitesi ile

Endüstriler: Ahşap | Genel | Paketleme

Boyut100
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Vakum debisi (maks.)673 (l/min)
Hava tüketimi emiş246 (l/min)
Maks. vakum-800 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme sistemi ile

Bu ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır.

Ne yazık ki, istenen ürün artık sipariş edilemiyor. Ancak, alternatif bir ürün sunuyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen yerel irtibat kişinizle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Alternatif ürüne git
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 94,5  mm
B1 210  mm
d 5,5  mm
D1 50  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1"-F
G3 G3/4"-F
H 90  mm
L 219,5  mm
L1 339,5  mm
L2 10,5  mm
X1 183  mm
Y1 55  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (maks.) 673  l/min
Tahliye derecesi 81  %
Hava tüketimi emiş 246  l/min
Kontrol Valfi Normalde kapalı
Ağırlık 2,16  kg
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Boyut 100
Ürün ailesi SEM-C
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git