SXMPi 30 IMP H PC M12-5
Parça no.: 10.02.02.05306
Kondisyonlu kompakt tip ejektör İzleme, güç üfleme fonksiyonu ve pneu. hava tasarruf sistemi
Endüstriler: Cam | Genel | Otomotiv
| Nozul çapı | 3 (mm) |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Vakum debisi (maks.) | 220 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 380 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Impulse valfi |
| Çalışma modu | Basınç Kontrolü |
| Koruma tipi IP | IP 65 |
| Ses seviyesi serbest | 72 (dB(A)) |
| İletişim | IO-Link (Sınıf B) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 39 mm |
| B2 | 6,8 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | M12x1-M |
| G3 | M5-F |
| H | 108 mm |
| H1 | 160 mm |
| H2 | 54 mm |
| H3 | 6 mm |
| H4 | 26 mm |
| L | 210 mm |
| L2 | 5 mm |
| L3 | 97 mm |
| L4 | 35,5 mm |
| X1 | 89 mm |
| X2 | 42 mm |
| Y1 | 10 mm |
| Y2 | 24 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul çapı | 3 mm |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Vakum debisi (maks.) | 220 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 13,2 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 7,77 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 380 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 13,42 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 22,8 m³/h |
| Ses seviyesi serbest | 72 dB(A) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 320 l/min |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 8 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 9 mm |
| Kontrol Valfi | Impulse valfi |
| Ağırlık | 0,91 kg |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Ürün ailesi | SXMPi |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |