- VERIMLI
SBP HV 3 16 22
Parça no.: 10.02.01.01727
Temel ejektör evrensel kullanım için
Endüstriler: Genel | Paketleme
| Şekil | Yüksek Vakum |
| Aşama sayısı | 3 |
| Nozul çapı | 1.6 (mm) |
| Boyut | 22 |
| Tahliye derecesi | 90 (%) |
| Optimum çalışma basıncı | 4 (bar) |
| Vakum debisi (maks.) | 308.8 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 103 (l/min) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 35 mm |
| D | 20 mm |
| d2 | 6,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | G1/4"-F |
| G5 | M6-F |
| H | 44 mm |
| H2 | 9,5 mm |
| H3 | 25,5 mm |
| L | 160,5 mm |
| L1 | 178,5 mm |
| L2 | 32,5 mm |
| L3 | 34,5 mm |
| LG3 | 7 mm |
| SW2 | 14 mm |
| X1 | 22 mm |
| X2 | 26 mm |
| Y1 | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul çapı | 1,6 mm |
| Aşama sayısı | 3 |
| Tahliye derecesi | 90 % |
| Vakum debisi (maks.) | 19 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 308,8 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 6,34 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 103 l/min |
| Ses seviyesi serbest | 80 dB(A) |
| Ses seviyesi emiş | 72 dB(A) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Optimum çalışma basıncı | 4 bar |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 12 mm |
| Ağırlık | 280 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Optimum basınç | 58 psi |
| Vakum debisi (maks.) | 10,9 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 3,64 cfm |
| Ürün ailesi | SBP-HV-HF |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon