Schmalz

  • VERIMLI

Vakum Üniteleri VH-OG Plus

Vakum kapasitesi 21, 40, 63 ve 100 m³/saat

Doğrudan ürünlere gidin

Titreşimsiz çalışma ve maksimum %98 vakumla sürekli vakum havası sağlayan yağlı pompa

Etkinleştirilebilir enerji tasarrufu fonksiyonu %50'nin üzerinde potansiyel tasarruf sağlar

Vakum deposu, kısa süreli elektrik kesintilerinde iş parçasını güvende tutar

Vakum ekranı ve sinyal sesi aracılığıyla görselleştirme ile vakum izleme sayesinde maksimum güvenlik

Başka bir kurulum çalışması olmadan hemen kullanım için bağlantıya hazır eksiksiz çözüm

Tasarım
  • Yağlı tip vakum pompası (1) ve ana şalterli kontrol (2), CEE fişli bağlayıcı (3) ve serbest bırakma sinyalli temassız kontak (9)
  • Gövde (4) ile rezervuar (5), entegre çek valf ve di̇ji̇tal vakum sensörü (6), mobil kullanım için opsiyonel tekerlekler
  • Rezervuar ve küresel valf (8) ve küresel valf (8)
Teknik veri
  • Vakum kapasitesi: 21 ila 100 m³/saat
  • Maks. vakum: %98
  • Versiyon: Yağlı tip pompa, kontrol ve enerji tasarrufu fonksiyonlu Plus
Endüstriler
  • •Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Vakum debisi (maks.)
Rezervuar hacmi
Etiketleme
Endüstri sektörü

4 sonuçtan 1 - 4'si

  • VERIMLI
VH-OG Plus 40 50

Parça no.: 10.01.55.00021

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

Endüstriler: Genel

ŞekilArtı
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)40 (m³/h)
Rezervuar hacmi50 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H834 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
ileFiltre
Çalışma moduelektri̇kli̇ hava tasarruf fonksi̇yonu
Ek fonksiyonVakum anahtarı dijital
50 Hz'de GerilimD230 V / Y400 V ± %10
  • VERIMLI
VH-OG Plus 63 100

Parça no.: 10.01.55.00022

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

Endüstriler: Genel

ŞekilArtı
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)63 (m³/h)
Rezervuar hacmi100 (l)
Genişlik B623 (mm)
Yükseklik H862 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
ileFiltre
Çalışma moduelektri̇kli̇ hava tasarruf fonksi̇yonu
Ek fonksiyonVakum anahtarı dijital
50 Hz'de GerilimD230 V / Y400 V ± %10
  • VERIMLI
VH-OG Plus 21 30

Parça no.: 10.01.55.00020

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

Endüstriler: Genel

ŞekilArtı
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)21 (m³/h)
Rezervuar hacmi30 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H711 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
ileFiltre
Çalışma moduelektri̇kli̇ hava tasarruf fonksi̇yonu
Ek fonksiyonVakum anahtarı dijital
50 Hz'de GerilimD230 V / Y400 V ± %10
60 Hz'de GerilimD265 V / Y460 V ±%10
  • VERIMLI
VH-OG Plus 100 100

Parça no.: 10.01.55.00023

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

Endüstriler: Genel

ŞekilArtı
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)100 (m³/h)
Rezervuar hacmi100 (l)
Genişlik B623 (mm)
Yükseklik H862 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
ileFiltre
Çalışma moduelektri̇kli̇ hava tasarruf fonksi̇yonu
Ek fonksiyonVakum anahtarı dijital
50 Hz'de GerilimD230 V / Y400 V ± %10

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git